Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

281174
DILM65-XSP(415V50HZ,480V60HZ)

Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series, Tecnica ad innesto, 415 V 50 Hz, 480 V 60 Hz, AC, Utilizzo con: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72

Specifiche generali

Nome prodotto
Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
281174
EAN
4015082811747
Lunghezza/profondità del prodotto
69 mm
Altezza prodotto
48 mm
Larghezza prodotto
56 mm
Peso prodotto
0.071 kg
Conformità
CE
Codice modello
DILM65-XSP(415V50HZ,480V60HZ)

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Informazioni generali

Accessori
Bobine
Categoria prodotto
Accessori
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
415 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
415 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
480 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
480 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

eCAD model

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.