Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

281182
DILM65-XSP(TVC200)

Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® serie, Tecnica ad innesto, TVC200: 200 V 50 Hz, 200 - 220 V 60 Hz, AC, Utilizzo con: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72

Specifiche generali

Nome prodotto
Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
281182
EAN
4015082811822
Lunghezza/profondità del prodotto
69 mm
Altezza prodotto
48 mm
Larghezza prodotto
56 mm
Peso prodotto
0.071 kg
Conformità
CE
Codice modello
DILM65-XSP(TVC200)

Verifiche di progetto
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
Informazioni generali

Accessori
Bobina individuale
Categoria prodotto
Accessori
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
200 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
200 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
220 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
200 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
0 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.