Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

281192
DILM65-XS1

Eaton Moeller® series ponte neutro DILM, Per utilizzo con DILM40 - DILM72, DILMF40 - DILMF65

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series ponte neutro DILM
Sigla catalogo
281192
EAN
4015082811921
Lunghezza/profondità del prodotto
6 mm
Altezza prodotto
27 mm
Larghezza prodotto
47 mm
Peso prodotto
0.013 kg
Certificazione/i
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-04
UL
UL 508
CE
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NLRV
Codice modello
DILM65-XS1

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
98 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
ponte di connessione
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.