Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

281193
DILM12-XP1

Eaton Moeller® series connettore in parallelo DILM, per DILM7-12/MP20

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series connettore in parallelo DILM
Sigla catalogo
281193
EAN
4015082811938
Lunghezza/profondità del prodotto
34 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
32 mm
Peso prodotto
0.039 kg
Certificazione/i
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
UL 508
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 3211-03
UL
Codice modello
DILM12-XP1

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Corrente termica convenzionale Ith

Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto)
50 A

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0.2 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.2 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
50 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
ponte di connessione
Categoria prodotto
Accessori
Protezione
Protezione contro i contatti aDCidentali secondo VDE 0106 Parte 100.

Sezioni di collegamento

Dimensione cacciavite
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
Capacità morsetti
1 - 16 mm², cavo rigido
1 x (0,5 - 25) mm², a trefoli
2 x (0,5 - 16) mm², flessibile con puntalino
6 x 9 x 0,8 mm Numero di segmenti x larghezza x spessore, Conduttore piatto
2 x (0,5 - 16) mm², a trefoli
1 x (0,5 - 25) mm², flessibile con puntalino
Coppia di serraggio
4 Nm, Morsetto a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto