Eaton Moeller® series connettore in parallelo DILM, per DILM17-32
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series connettore in parallelo DILM
|
| Sigla catalogo |
281194
|
| EAN |
4015082811945
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
43 mm
|
| Altezza prodotto |
42 mm
|
| Larghezza prodotto |
33 mm
|
| Peso prodotto |
0.055 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 14-05 UL 508 UL File No.: E29096 CSA File No.: 012528 CE CSA Class No.: 3211-03 UL Category Control No.: NLDX CSA UL |
| Note catalogo |
La portata (in corrente) AC1 del contattore di potenza aperto aumenta di un fattore pari a 2,5
|
| Codice modello |
DILM32-XP1
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto) |
100 A
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista. È necessario rispettare le specifiche normative relative ai quadri elettrici.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista. È necessario rispettare le specifiche normative relative ai quadri elettrici.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0.3 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.1 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
115 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
ponte di connessione
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti aDCidentali secondo VDE 0106 Parte 100.
|
| Corrente nominale cortocircuito (nominale di base) |
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA) 125 A, CB max., SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V) |
10/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA) 50/32 A, CB max., SCCR (UL/CSA) 125/70 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V) |
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
125/125 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA) 10/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA) 50/32 A, CB max., SCCR (UL/CSA) |
| Dimensione cacciavite |
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
|
| Capacità morsetti |
1 x (16 - 50) mm²
1 x (16 - 35) mm² 16 mm², cavo rigido |
| Coppia di serraggio |
4 Nm, Morsetto a vite
|