Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

281195
Codice del modello: DILM65-XP1

Eaton Moeller® series connettore in parallelo DILM, per DILM40-65

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series connettore in parallelo DILM
Sigla catalogo
281195
EAN
4015082811952
Lunghezza/profondità del prodotto
77 mm
Altezza prodotto
53 mm
Larghezza prodotto
47 mm
Peso prodotto
0.24 kg
Certificazione/i
CSA File No.: 012528
UL 508
UL File No.: E29096
IEC/EN 60947-4-1
UL
UL Category Control No.: NLDX
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
Note catalogo
La portata (in corrente) AC1 del contattore di potenza aperto aumenta di un fattore pari a 2,5
Codice modello
DILM65-XP1

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Corrente termica convenzionale Ith

Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto)
180 A

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
1.5 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.5 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
215 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
ponte di connessione
Categoria prodotto
Accessori
Protezione
Protezione contro i contatti aDCidentali secondo VDE 0106 Parte 100.

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
5 mm AF, Chiave a testa esagonale, Vite terminale
Capacità morsetti
1 x (16 - 120) mm², a trefoli, conduttori principali
1 x (16 - 120) mm², flessibile con puntalino, conduttori principali
16 mm², cavo rigido
Coppia di serraggio
14 Nm, Morsetto a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.