Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

281197
DILM32-XMV

Eaton Moeller® series interblocco DILM, meccanico, per DILM17-32

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series interblocco DILM
Sigla catalogo
281197
EAN
4015082811976
Lunghezza/profondità del prodotto
121 mm
Altezza prodotto
6 mm
Larghezza prodotto
14 mm
Peso prodotto
0.005 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL 508
UL File No.: E29096
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
UL
CE
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
Note catalogo
Non adatto per contattori DILM8-11…-PI a DILM38-11-PI
Codice modello
DILM32-XMV

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
bloccaggio meccanico
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.