Eaton Moeller® series circuito spegniarco DILM, 110 - 240 AC V, utilizzo con: DILM17 - DILM32, DILK12 - DILK25, DILL…, DILMP32 - DILMP45
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series circuito spegniarco DILM
|
| Sigla catalogo |
281203
|
| EAN |
4015082812034
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
43 mm
|
| Altezza prodotto |
25 mm
|
| Larghezza prodotto |
9 mm
|
| Peso prodotto |
0.005 kg
|
| Certificazione/i |
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508 CSA File No.: 256465 IEC/EN 60947-4-1 CSA CE UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8 UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-07 UL Recognized |
| Note catalogo |
Lo spegniarco è integrato in tutti i contattori di potenza con comando in corrente continua e in tutti i DILM115 e DILM150.
|
| Codice modello |
DILM32-XSPR240
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Funzioni |
circuito RC
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Utilizzato con |
DILL… e DILM32-XSPR240
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
110 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
110 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
0 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
0 V
|