Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

281213
DILM32-XSPV130

Circuito spegniarco serie Eaton Moeller® DILM, 48 - 130 AC V, utilizzo con: DILM17 - DILM32, DILK12 - DILK25, DILL…, DILMP32 - DILMP45

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series circuito spegnarco a varistore DILM
Sigla catalogo
281213
EAN
4015082812133
Lunghezza/profondità del prodotto
43 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
9 mm
Peso prodotto
0.005 kg
Certificazione/i
CSA File No.: 256465
UL File No.: E29184
CE
UL Recognized
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
CSA
CSA Class No.: 3211-07
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8
Note catalogo
Lo spegniarco è integrato in tutti i contattori di potenza con comando in corrente continua e in tutti i DILM115 e DILM150.
Codice modello
DILM32-XSPV130

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Funzioni
varistore

Informazioni generali

Categoria prodotto
Accessori
Utilizzato con
DILL… e DILM32-XSPV130
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
130 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
48 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
130 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
48 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
0 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.