Eaton Moeller® series connettore DILM, per DILA, DILM7-32
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series connettore DILM
|
| Sigla catalogo |
281227
|
| EAN |
4015082812270
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
15.6 mm
|
| Altezza prodotto |
5.6 mm
|
| Larghezza prodotto |
22 mm
|
| Peso prodotto |
1.22 g
|
| Certificazione/i |
CE
IEC/EN 60947-4-1 CSA Class No.: 3211-05 UL File No.: E36332 UL Category Control No.: NLRV UL Recognized CSA CSA-C22.2 No. 14-05 CSA File No.: 012528 UL 508 |
| Codice modello |
DILM32-XVB
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Funzioni |
Per il collegamento meDACnico dei contattori combinati
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
ponte di connessione
|
| Distanza |
0 mm di distanza tra i contattori.
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|