Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

281544
XIOC-4AI-2AO-U1-I1

Modulo I/O analogico per XC100/200 Eaton XIOC, 24 V DC, 4AI, 2AO(0-10V, 0-20mA)

Specifiche generali

Nome prodotto
Modulo I/O Eaton XIOC
Sigla catalogo
281544
EAN
4015082815448
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
95 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.125 kg
Certificazione/i
UL File No.: E135462
UL508
CSA Class No.: 2252-01
CSA-C22.2 No. 0-M
UL
IEC/EN 61131-2
UL Category Control No.: NRAQ
CE
CSA
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 142-M
EN 50178
Codice modello
XIOC-4AI-2AO-U1-I1

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Resistenza agli urti
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, Durata dell'urto 11 ms
Resistenza alle vibrazioni
57 - 150 Hz ± 1,0 mm
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C

Comunicazione

Tipo connessione
Morsettiera ad innesto, Uscite
Interfacce
Resistore di terminazione: ≤ 2 kΩ

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1.9 W

Dati elettrici

Black-out
Max 1,9 W
Tensione nominale di esercizio
24 (12) V DC
Protezione da cortocircuito
Sì, Resistenza al corto circuito, Uscite

Compatibilità elettromagnetica

Disturbi emessi
Classe A (conforme a DIN/EN 55011/22)
Buchi di tensione
10 ms

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
raccordo a vite/molla
Caratteristiche
ingresso, corrente
uscita, tensione
segnale d’uscita configurabile
Uscite analogiche configurabili
ingresso, tensione
uscita, corrente
Ingressi analogici configurabili

Informazioni generali

Range ammesso
20,4 – 28,8 V (11,8 – 14,4 V), Alimentazione
Corrente assorbita
100 mA (tip.), interno (5 V DC), Ingressi
200 mA, esterno, Uscite
Grado di protezione
IP20
Categoria di sovratensione
II
Grado di inquinamento
Grado di protezione
1
Frequenza di ripetizione
1 s
Ondulazione residua
≤ 5%
Risoluzione
  • 12 Bit
  • 14 Bit (uscite analogiche, corrente)
Tipo
Modulo analogico
Utilizzato con
XC100/200 (espandibile con un massimo di 15 moduli XI/OC)
Numero di canali
4, ingresso

Ingresso/uscita

Conversioni
< 1 ms
1 ms
Ingresso
4 ingressi (0 - 10 V, 0 - 20 mA)
Corrente di ingresso
0 - 20 mA
Impedenza di ingresso
40 kΩ
Tensione di ingresso
0 - 10 V DC (moduli di ingresso)
Numero di ingressi (analogici)
4
Numero di uscite (analogiche)
2
Uscita
2 uscite (0 - 10 V, 0 - 20 mA)
Corrente di uscita
Max 0,02 A
Tensione di uscita
0 - 10 V DC
Errore totale
Normalmente 0,4%, Ingressi/uscite

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
Uscite analogiche: no
Ingressi analogici: no
Tra ingressi e uscite: no

Sezioni di collegamento

Morsetti
  • In opzione, morsetti a vite o dispositivi di fissaggio a molla per moduli digitali/analogici
  • Morsettiera ad innesto

Esporta le caratteristiche del prodotto