Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Dispositivo di blocco, tipo meccanico, dimensione 1
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM accessorio di montaggio
|
| Sigla catalogo |
281581
|
| EAN |
4015082815813
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
90 mm
|
| Altezza prodotto |
50 mm
|
| Larghezza prodotto |
85 mm
|
| Peso prodotto |
0.308 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947 CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (Class No. 1437-01) UL489 UL listed CSA certified UL (File No. E140305) CSA (File No. 22086) |
| Codice modello |
NZM1-XMV
|
| Tipo |
Accessori. Interblocco meccanico
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
|
| Caratteristiche speciali |
consente l'interblocco di 2, 3 o 4 interruttori, interruttori di diverse dimensioni inclusi, con tiranti flessibili NZM-XBZ…
|
| Carcassa |
NZM1
|
| Utilizzato con |
NZM1
NZM1-NA N(S)1(-4) NZM1-4 PN1-4 NS1 PN1 NZM1(-4) N1 N1-4 PN1(-4) |
| Caratteristiche speciali |
consente l'interblocco di 2, 3 o 4 interruttori, interruttori di diverse dimensioni inclusi, con tiranti flessibili NZM-XBZ…
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
|