Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Dispositivo di blocco, tipo meccanico, dimensione 2
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM accessorio di montaggio
|
| Sigla catalogo |
281582
|
| EAN |
4015082815820
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
105 mm
|
| Altezza prodotto |
55 mm
|
| Larghezza prodotto |
125 mm
|
| Peso prodotto |
0.492 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL (File No. E140305)
CSA (Class No. 1437-01) UL489 UL (Category Control Number DIHS) CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (File No. 22086) IEC60947 UL listed CSA certified |
| Codice modello |
NZM2-XMV
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
|
| Carcassa |
NZM2
|
| Caratteristiche speciali |
consente l'interblocco di 2, 3 o 4 interruttori, interruttori di diverse dimensioni inclusi, con tiranti flessibili NZM-XBZ…
|
| Tipo |
Accessori. Interblocco meccanico
|
| Utilizzato con |
NZM2-4
PN2 N2 NZM2 N2-4 PN2(-4) NS2 NZM2(-4) NZM2-NA N(S)2(-4) PN2-4 |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Caratteristiche speciali |
consente l'interblocco di 2, 3 o 4 interruttori, interruttori di diverse dimensioni inclusi, con tiranti flessibili NZM-XBZ…
|