Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

281583
NZM3-XMV

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Dispositivo di blocco, tipo meccanico, dimensione 3

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM accessorio di montaggio
Sigla catalogo
281583
EAN
4015082815837
Lunghezza/profondità del prodotto
140 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
125 mm
Peso prodotto
0.602 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificazione/i
CSA (File No. 22086)
CSA certified
UL (File No. E140305)
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
UL listed
CSA (Class No. 1437-01)
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
Codice modello
NZM3-XMV

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Carcassa
NZM3
Caratteristiche speciali
consente l'interblocco di 2, 3 o 4 interruttori, interruttori di diverse dimensioni inclusi, con tiranti flessibili NZM-XBZ…
Tipo
Accessori. Interblocco meccanico
Utilizzato con
N3-4
N(S)3(-4)
NZM3(-4)
NZM3-NA
NZM3-4
PN3(-4)
NS3
N3
PN3-4
NZM3
PN3

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Technical data - mechanical

Caratteristiche speciali
consente l'interblocco di 2, 3 o 4 interruttori, interruttori di diverse dimensioni inclusi, con tiranti flessibili NZM-XBZ…

Esporta le caratteristiche del prodotto