Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Tiranti flessibili, L=225 mm
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM accessorio di montaggio
|
| Sigla catalogo |
281585
|
| EAN |
4015082815851
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
200 mm
|
| Altezza prodotto |
50 mm
|
| Larghezza prodotto |
200 mm
|
| Peso prodotto |
0.081 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
IEC60947
CSA certified CE marking CSA (File No. 22086) UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 UL (File No. E140305) UL (Category Control Number DIHS) CSA (Class No. 1437-01) UL489 |
| Codice modello |
NZM-XBZ225
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
|
| Carcassa |
NZM1/2/3/4
|
| Caratteristiche speciali |
per interblocco meccanico per maniglie rotative (comando rinviato e bloccoporta)
|
| Tipo |
Accessori. Interblocco meccanico
|
| Utilizzato con |
N4
NS3 PN2 NS2 NZM1 NZM2 N1 N1-4 NS4 NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4) NZM4 PN3 N3 NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4) NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4) NZM2-4 NZM3 N2-4 NS1 PN3-4 NZM3-4 N2 NZM4(-4), N(S)4(-4) NZM4-4 PN1 PN1-4 N3-4 N4-4 NZM1-4 PN2-4 |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Caratteristiche speciali |
per interblocco meccanico per maniglie rotative (comando rinviato e bloccoporta)
|