Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Tiranti flessibili, L=600 mm
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM accessorio di montaggio
|
| Sigla catalogo |
281586
|
| EAN |
4015082815868
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
200 mm
|
| Altezza prodotto |
50 mm
|
| Larghezza prodotto |
200 mm
|
| Peso prodotto |
0.115 kg
|
| Conformità |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificazione/i |
CE marking
IEC60947 CSA certified UL (File No. E140305) UL listed CSA (Class No. 1437-01) UL489 CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) |
| Codice modello |
NZM-XBZ600
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
|
| Carcassa |
NZM1/2/3/4
|
| Caratteristiche speciali |
per interblocco meccanico per maniglie rotative (comando rinviato e bloccoporta)
|
| Tipo |
Accessori. Interblocco meccanico
|
| Utilizzato con |
N3-4
PN2-4 NS2 NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4) NZM2 N1-4 PN1-4 N3 N4-4 NS4 NZM3 NZM3-4 NZM4-4 NS1 NS3 NZM1 NZM4 NZM4(-4), N(S)4(-4) PN3 N1 N2 NZM2-4 NZM1-4 NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4) PN1 N2-4 N4 NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4) PN2 PN3-4 |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Caratteristiche speciali |
per interblocco meccanico per maniglie rotative (comando rinviato e bloccoporta)
|