Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Tiranti flessibili, L=1000 mm
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM accessorio di montaggio
|
| Sigla catalogo |
281587
|
| EAN |
4015082815875
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
200 mm
|
| Altezza prodotto |
50 mm
|
| Larghezza prodotto |
200 mm
|
| Peso prodotto |
0.138 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL489
CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) CSA (Class No. 1437-01) UL (File No. E140305) UL listed CE marking CSA certified IEC60947 |
| Codice modello |
NZM-XBZ1000
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
|
| Carcassa |
NZM1/2/3/4
|
| Caratteristiche speciali |
per interblocco meccanico per maniglie rotative (comando rinviato e bloccoporta)
|
| Tipo |
Accessori. Interblocco meccanico
|
| Utilizzato con |
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
PN2 PN2-4 PN1 NS1 NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4) NZM4-4 PN1-4 N2 N3-4 NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4) N1 N4-4 NS3 NS4 NZM1-4 NZM2 PN3-4 N1-4 N3 N4 NS2 NZM1 NZM3 NZM4 NZM4(-4), N(S)4(-4) PN3 N2-4 NZM2-4 NZM3-4 |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista. È necessario rispettare le specifiche normative relative ai quadri elettrici.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista. È necessario rispettare le specifiche normative relative ai quadri elettrici.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Caratteristiche speciali |
per interblocco meccanico per maniglie rotative (comando rinviato e bloccoporta)
|