Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

281591
NZM4-XKV95

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Piastre di collegamento allargate, 3p, interdistanza 95 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
281591
EAN
4015082815912
Lunghezza/profondità del prodotto
140 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
3.175 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificazione/i
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (Class No. 1432-01)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
UL listed
UL (File No. E31593)
CSA certified
IEC60947
UL489
CE marking
Codice modello
NZM4-XKV95

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
1600 A
Carcassa
NZM4
Numero di poli
3 poli
Caratteristiche speciali
5 fori
Adatto per
Capicorda in rame
3 poli
Tipo
  • Accessori
  • Piastre di collegamento allargate
  • Morsetto
Utilizzato con
NZM4, N(S)4

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
1600 A

Technical data - mechanical

Caratteristiche speciali
5 fori

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (busbar in rame)
Max. 80 mm x 10 mm (2x)
Capacità morsetti (conduttore in rame)
Min. 10 segmenti di 50 mm x 1 mm
Capacità morsetti (cavo flessibile)
Altitudine di funzionamento 500 AWG/kcmil (6x)
300 mm² (4x)
600 AWG/kcmil (4x)
95 mm² - 240 mm² (6x)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.