Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

281593
NZM4-XKV110

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Piastre di collegamento allargate, 3p, interdistanza 110 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
281593
EAN
4015082815936
Lunghezza/profondità del prodotto
140 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
3.215 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
CSA (File No. 22086)
IEC60947
CE marking
CSA certified
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL listed
CSA (Class No. 1432-01)
UL (File No. E31593)
Codice modello
NZM4-XKV110

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
1600 A
Carcassa
NZM4
Numero di poli
3 poli
Caratteristiche speciali
5 fori
Adatto per
Capicorda in rame
3 poli
Tipo
  • Accessori
  • Piastre di collegamento allargate
  • Morsetto
Utilizzato con
NZM4, N(S)4

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
1600 A

Technical data - mechanical

Caratteristiche speciali
5 fori

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (busbar in rame)
Max. 80 mm x 10 mm (2x)
Capacità morsetti (conduttore in rame)
Min. 10 segmenti di 50 mm x 1 mm
Capacità morsetti (cavo flessibile)
Altitudine di funzionamento 500 AWG/kcmil (6x)
95 mm² - 240 mm² (6x)
300 mm² (4x)
600 AWG/kcmil (4x)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.