Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Piastre di collegamento allargate, 4p, interdistanza 110 mm
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
|
| Sigla catalogo |
281594
|
| EAN |
4015082815943
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
155 mm
|
| Altezza prodotto |
70 mm
|
| Larghezza prodotto |
140 mm
|
| Peso prodotto |
5.035 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Codice modello |
NZM4-4-XKV120
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1600 A
|
| Carcassa |
NZM4
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Caratteristiche speciali |
5 fori
|
| Adatto per |
Capicorda in rame
Quattro poli |
| Tipo |
Piastre di collegamento allargate
|
| Utilizzato con |
NZM4-4, N4-4
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1600 A
|
| Caratteristiche speciali |
5 fori
|
| Capacità morsetti (busbar in rame) |
Max. 80 mm x 10 mm (2x)
|
| Capacità morsetti (conduttore in rame) |
Min. 10 segmenti di 50 mm x 1 mm
|
| Capacità morsetti (cavo flessibile) |
300 mm² (4x)
600 AWG/kcmil (4x) Altitudine di funzionamento 500 AWG/kcmil (6x) 95 mm² - 240 mm² (6x) |