Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Separatore di fase a 3 poli, dimensione 4
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
|
| Sigla catalogo |
281595
|
| EAN |
4015082815950
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
200 mm
|
| Altezza prodotto |
20 mm
|
| Larghezza prodotto |
120 mm
|
| Peso prodotto |
0.17 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
CE marking
CSA (Class No. 1432-01) CSA certified UL489 IEC60947 CSA-C22.2 No. 5-09 UL (File No. E31593) CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) UL listed |
| Codice modello |
NZM4-XKP
|
| Tipo |
Separatori di fase
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Carcassa |
NZM4
|
| Utilizzato con |
N(S)4
NZM4 |
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).
|
| Tipo di separatore di fase |
Altro
|