Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

281596
Codice del modello: NZM4-4-XKP

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Separatore di fase a 4 poli, dimensione 4

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
281596
EAN
4015082815967
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
0.25 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM4-4-XKP

Delivery program

Tipo
Separatori di fase
Numero di poli
Quattro poli
Carcassa
NZM4
Utilizzato con
NZM4-4, N4-4
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).

Additional information

Tipo di separatore di fase
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.