Eaton Moeller® series custodia in materiale isolante E-PKZ0, E-PKZ0, A x L x P = 129 x 90 x 115 mm, montaggio a filo
| Nome prodotto |
Accessori E-PKZ0 Accessori Eaton Moeller® series - Custodia in materiale isolante
|
| Sigla catalogo |
281633
|
| EAN |
4015082816339
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
115 mm
|
| Altezza prodotto |
129 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
0.22 kg
|
| Certificazione/i |
CSA File No.: 165628
CSA Class No.: 3211-05 UL Category Control No.: NLRV CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 60947-4-1 CSA UL File No.: E36332 CE UL UL 508 |
| Codice modello |
E-PKZ01
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Dotato di: |
Morsetto PE(N)
|
| Grado di protezione |
IP40
NEMA Altro |
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP40
|
| Modello |
Da incorporare
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|