Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

281635
E-PKZ01-SVB

Eaton Moeller® series custodia in materiale isolante E-PKZ0, E-PKZ0, A x L x P = 129 x 90 x 128 mm, montaggio a filo, + dispositivo di blocco giallo

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori E-PKZ0 Accessori Eaton Moeller® series - Custodia in materiale isolante
Sigla catalogo
281635
EAN
4015082816353
Lunghezza/profondità del prodotto
128 mm
Altezza prodotto
129 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.265 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-05
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-4-1
UL
CSA
UL File No.: E36332
CE
CSA File No.: 165628
UL 508
Codice modello
E-PKZ01-SVB

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W

Features & functions

Materiale custodia
Plastica
Caratteristiche
Bloccabile in posizione 0
Dotato di:
Morsetto PE(N)

Informazioni generali

Grado di protezione
IP65
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Modello
Da incorporare
Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Arresto d’emergenza

Esporta le caratteristiche del prodotto