Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

281637
E-PKZ01-PVS

Eaton Moeller® series custodia in materiale isolante E-PKZ0, E-PKZ0, A x L x P = 129 x 90 x 176 mm, montaggio a filo, + pulsante a fungo arresto di emergenza, attivazione tramite chiave

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori E-PKZ0 Accessori Eaton Moeller® series - Custodia in materiale isolante
Sigla catalogo
281637
EAN
4015082816377
Lunghezza/profondità del prodotto
176 mm
Altezza prodotto
129 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.319 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NLRV
IEC/EN 60947-4-1
CE
CSA
UL File No.: E36332
UL
UL 508
Codice modello
E-PKZ01-PVS

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Design verification

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W

Features & functions

Materiale custodia
Plastica
Dotato di:
Pulsante a fungo di spegnimento di emergenza
Sblocco a chiave
Morsetto PE(N)

General information

Grado di protezione
IP65
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Modello
Da incorporare
Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Arresto d’emergenza

Esporta le caratteristiche del prodotto