Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

281664

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. collegamento, sulla parte posteriore, 3,5mm, 3p, in alto

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM adattatore per dispositivi multifunzione
Sigla catalogo
281664
EAN
4015082816643
Lunghezza/profondità del prodotto
102 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
93 mm
Peso prodotto
0.159 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificazione/i
UL listed
UL (File No. E31593)
CSA certified
Specially designed for North America
CSA-C22.2 No. 5-09
UL489
CSA (File No. 22086)
CE marking
CSA (Class No. 1432-01)
IEC60947-2
UL (Category Control Number DIVQ)
Codice modello
+NZM2-XKR4O

Informazioni aggiuntive

Modello
Altro

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
250 A
Carcassa
NZM2
Numero di poli
3 poli
Caratteristiche speciali
  • Interruttore automatico del limitatore di corrente
  • Adattatore per NZM2, collegamento nella parte superiore
Adatto per
3 poli
Tipo
Blocco di collegamento per adattatore del componente
Utilizzato con
PN2
NZM2, Adattatore per componente NZM3 di Wöhner
Circuiti di alimentazione, circuiti di derivazione
N(S)2
NZM2

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
250 A
Tensione nominale (UL CSA 13)
Altitudine di funzionamento 480 Y / 277 V

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP20
Posizione di montaggio
Montato superiormente
Caratteristiche speciali
  • Interruttore automatico del limitatore di corrente
  • Adattatore per NZM2, collegamento nella parte superiore

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.