Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

281666
NZM2-XKR4

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. collegamento, sulla parte posteriore, 3,5mm, 3p

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM adattatore per dispositivi multifunzione
Sigla catalogo
281666
EAN
4015082816667
Lunghezza/profondità del prodotto
102 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
93 mm
Peso prodotto
0.159 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
UL (File No. E31593)
CE marking
UL listed
UL (Category Control Number DIVQ)
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
UL489
CSA (Class No. 1432-01)
IEC60947-2
Specially designed for North America
Codice modello
NZM2-XKR4

Informazioni aggiuntive

Modello
Altro

Delivery program

Valore nominale intensità di corrente
250 A
Carcassa
NZM2
Numero di poli
3 poli
Caratteristiche speciali
  • Interruttore automatico del limitatore di corrente
  • Per adattatore componente NZM2
Adatto per
3 poli
Tipo
  • Accessori
  • Adattatore per componenti multifunzione
  • Blocco di connessione
  • sistema 60-mm
Utilizzato con
NZM2
N(S)2
Circuiti di alimentazione, circuiti di derivazione
NZM2, Interruttori automatici NZM3
PN2

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
250 A
Tensione nominale (UL CSA 13)
Altitudine di funzionamento 480 Y / 277 V

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP20
Caratteristiche speciali
  • Interruttore automatico del limitatore di corrente
  • Per adattatore componente NZM2

Esporta le caratteristiche del prodotto