Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

281667
Codice del modello: +NZM3-XKR13O

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. collegamento, sulla parte posteriore, 13mm, 3p, in alto

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM adattatore per dispositivi multifunzione
Sigla catalogo
281667
EAN
4015082816674
Lunghezza/profondità del prodotto
140 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
110 mm
Peso prodotto
0.234 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1432-01)
CSA (File No. 22086)
UL listed
UL (Category Control Number DIVQ)
CE marking
Specially designed for North America
IEC60947-2
UL (File No. E31593)
UL489
CSA certified
Codice modello
+NZM3-XKR13O

Delivery program

Tipo
Blocco di collegamento per adattatore del componente
Numero di poli
3 poli
Valore nominale intensità di corrente
630 A
Caratteristiche speciali
  • Interruttore automatico del limitatore di corrente
  • Adattatore per NZM3, collegamento nella parte superiore
Carcassa
NZM3
Adatto per
3 poli
Utilizzato con
NZM3
N(S)3
Circuiti di alimentazione, circuiti di derivazione
PN3

Technical Data - Electrical

Tensione nominale (UL CSA 13)
Altitudine di funzionamento 480 Y / 277 V
Valore nominale intensità di corrente
630 A

Technical Data - Mechanical

Posizione di montaggio
Montato superiormente
Grado di protezione
IP20
Caratteristiche speciali
  • Interruttore automatico del limitatore di corrente
  • Adattatore per NZM3, collegamento nella parte superiore
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).

Additional information

Modello
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.