Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. collegamento, sulla parte posteriore, 13mm, 3p
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM adattatore per dispositivi multifunzione
|
| Sigla catalogo |
281668
|
| EAN |
4015082816681
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
140 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
110 mm
|
| Peso prodotto |
0.234 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
IEC60947-2
UL (File No. E31593) CSA (File No. 22086) UL listed UL489 CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (Class No. 1432-01) UL (Category Control Number DIVQ) Specially designed for North America CSA certified |
| Codice modello |
NZM3-XKR13
|
| Modello |
Altri
|
| Valore nominale intensità di corrente |
630 A
|
| Carcassa |
NZM3
|
| Numero di poli |
A 3 poli
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
A 3 poli
|
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
PN3
Circuiti di alimentazione, circuiti di derivazione NZM3 N(S)3 |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Valore nominale intensità di corrente |
630 A
|
| Tensione nominale (UL CSA 13) |
Altitudine di funzionamento 480 Y / 277 V
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Caratteristiche speciali |
|