Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283109
DILM32-XRL

Eaton Moeller® series DILM kit per cablaggio invertitori per modelli da DILM17 a DILM38

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series kit per cablaggio invertitori DILM
Sigla catalogo
283109
EAN
4015082831097
Lunghezza/profondità del prodotto
81 mm
Altezza prodotto
29 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
0.056 kg
Certificazione/i
UL
CSA
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
CSA File No.: 012528
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-04
CE
Codice modello
DILM32-XRL

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
1.8 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.6 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
45 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Modello
circuito a inversione
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.