Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283130
DILM12-XSL

Eaton Moeller® series kit cablaggio DILM, stella a tre punte per DILM7-15

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series kit cablaggio DILM
Sigla catalogo
283130
EAN
4015082831301
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.04 kg
Certificazione/i
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
Codice modello
DILM12-XSL

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
6.6 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
2.2 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
22 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Dotato di:
Ponte di stella

Informazioni generali

Modello
Stella-triangolo
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.