Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283149
PKZM0-XDM12

Eaton Moeller® series set di cablaggio PKZM0, Per avviatore diretto, DILM7-M15

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori PKZM0 Eaton Moeller® series - - Set di cablaggio
Sigla catalogo
283149
EAN
4015082831493
Lunghezza/profondità del prodotto
91 mm
Altezza prodotto
67 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.058 kg
Certificazione/i
UL
UL File No.: E36332
CSA-C22.2 No. 14
CE
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
UL 508
UL Category Control No.: NLRV
Note catalogo
Non può essere combinato con NHI-E...PKZ0-PI. Ue ≦ 415 V
Codice modello
PKZM0-XDM12

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
15.5 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
1.5 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.5 W

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie)
15 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
415 VAC

Informazioni generali

Accessori
passaggio cavi, cablaggio corrente principale tra PKZM0 e contattore di potenza con tecnica ad innesto, elemento di collegamento meccanico per PKZM0 e contattore di potenza incluso con l’apparecchiatura in dotazione.
Modello
circuito diretto
Categoria prodotto
Accessori
Tipo
Set di cablaggio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.