Eaton Moeller® series set di cablaggio PKZM0, Per teleinvertitori, DILM17-M32
| Nome prodotto |
Accessori PKZM0 Eaton Moeller® series - - Set di cablaggio
|
| Sigla catalogo |
283189
|
| EAN |
4015082831899
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
40 mm
|
| Altezza prodotto |
230 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
0.307 kg
|
| Certificazione/i |
UL
CE CSA Class No.: 3211-05 CSA-C22.2 No. 14 UL File No.: E36332 IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NLRV CSA UL 508 CSA File No.: 165628 |
| Codice modello |
PKZM0-XRM32
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
32 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
1.5 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.5 W
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
32 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
415 VAC
|
| Modello |
circuito a inversione
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|