Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283203
Codice del modello: MSC-R-12-M12(24VDC)

Teleinvertitore MSC-R Eaton Moeller® series, 380 V 400 V 415 V: 5,5 kW, Ir= 8 - 12 A, 24 V DC, Tensione continua MSC-R-12-M12(24VDC)

General specifications

Nome prodotto
Teleinvertitore MSC-R Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
283203
EAN
4015082832032
Lunghezza/profondità del prodotto
185 mm
Altezza prodotto
95 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
1.04 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 14-10
CSA File No.: 012528
UL
UL 508 (on request)
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-24
UL60947-4-1A
UL Category Control No.: NKJH
CSA-C22.2 No. 14 (on request)
UL File No.: E123500
CSA
CE
Codice modello
MSC-R-12-M12(24VDC)

Climatic environmental conditions

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
9.9 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
3.3 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
12 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
2.6 W

Electrical rating

Corrente nominale di esercizio (Ie)
11,3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
12 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 220/230 V, 50 Hz
3 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
5.5 kW
Tensione nominale di esercizio
230 - 415 V AC
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
P300, comando in DC (UL/CSA)
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA)

Features & Functions

Dotato di:
Sganciatore magnetico
Funzioni
protezione da sovraccarico a compensazione termica

General information

Classe
CLASS 10 A
Connessione
Morsetti a vite
Collegamento con SmartWire-DT
No
Tipo di coordinamento
1
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Modello
Partenza motore IEC/UL
Metodo di montaggio
Guida DIN
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
12 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
8 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Tipo
Avviatore con protezione a bimetallo
Tipo di tensione
DC

Magnet system

Potenza assorbita (tenuta), DC
4.5 W
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V

Short-circuit rating

Corrente nominale di corto circuito (Iq), tipo 2, 380 V, 400 V, 415 V
50 A
Sgancio per cortocircuito (Irm) - max
186 A

Esporta le caratteristiche del prodotto