Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. set di adattatori, 1250A, NZM4/NZM14
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
|
| Sigla catalogo |
283291
|
| EAN |
4015082832919
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
295 mm
|
| Altezza prodotto |
150 mm
|
| Larghezza prodotto |
165 mm
|
| Peso prodotto |
4.5 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Codice modello |
NZM4-XAS14-1250
|
| Valore nominale intensità di corrente |
≦ 1250 A
|
| Carcassa |
NZM4
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Adatto per |
3 poli
|
| Tipo |
Set adattatori di collegamento
|
| Utilizzato con |
NZM4, N4
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Valore nominale intensità di corrente |
≦ 1250 A
|