Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283379
DILM65-XSP(208V60HZ)

Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series, Tecnica ad innesto, 208 V 60 Hz, AC, Utilizzo con: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72

Specifiche generali

Nome prodotto
Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
283379
EAN
4015082833794
Lunghezza/profondità del prodotto
69 mm
Altezza prodotto
48 mm
Larghezza prodotto
56 mm
Peso prodotto
0.071 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-04
CSA File No.: 2389068
IEC/EN 60947-4-1
UL
CSA
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
UL File No.: E29096
CE
UL Category Control No.: NLDX
Codice modello
DILM65-XSP(208V60HZ)

Verifiche di progetto
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
Informazioni generali

Accessori
Bobine
Categoria prodotto
Accessori
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
208 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
208 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.