Eaton Moeller® series DILM Modulo contatti ausiliari, 2 poli, Ith= 16 A, 1 NA, 1 NC, Fissaggio frontale, Morsetti a bullone, DILM40 - DILM170, XHIA
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series DILMT modulo contatti ausiliari
|
| Sigla catalogo |
283463
|
| EAN |
4015082834630
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
39 mm
|
| Altezza prodotto |
46 mm
|
| Larghezza prodotto |
24 mm
|
| Peso prodotto |
0.03 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 14-05 UL CSA Class No.: 3211-03 UL File No.: E29184 CE CSA IEC/EN 60947 UL 508 VDE 0660 CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NKCR |
| Codice modello |
DILM150-XHIA11
|
| Resistenza agli urti |
7 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
5 g, Contatto ausiliario N/C, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Affidabilità circuito di comando |
λ < 5 x 1/10⁷ (1 guasto in 2.000.000 operazioni a Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto) |
16 A
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.23 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
4 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
3 A a 110 VDC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto in serie)
1 A a 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie) 6 A a 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie) 10 A a 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie) |
| Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 500 V |
1.5 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
500 V
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a vite
|
| Caratteristiche |
Contatti legati (a guida forzata) all’interno del modulo contatti ausiliari (conformemente a IEC 60947-5-1, allegato L)
|
| Dotato di: |
Contatti a guida forzata
|
| Funzioni |
Per applicazioni standard
|
| Numero di poli |
2 poli
|
| Connessione |
Morsetti a vite
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Durata elettrica |
1.300.000 operazioni (a 230 V, AC-15, 3 A)
|
| Modello |
Montaggio frontale
|
| Metodo di montaggio |
Fissaggio frontale
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Tipo |
Contatti ausiliari frontali
|
| Isolamento sicuro |
440 V AC, Tra bobina e contatti ausiliari, Secondo EN 61140
440 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140 |
| Classe di protezione da corto circuito |
Max. Contatti ausiliari Fusibile 16 A gG/gL, Senza saldatura
|
| Resistenza protezione da corto circuito senza saldatura |
16 A gG/gL, 500 V, Max Fusibile, Contatti
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
P300, comando in DC (UL/CSA)
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA) |
| Dimensione cacciavite |
Morsetti a vite - Cacciavite standard 0.8 x 5.5/1 x 6 mm
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive |
| Capacità morsetti (pieno) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Coppia di serraggio |
1,2 Nm, Morsetti a vite
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
18 - 14
|