Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283464
DILM150-XHIA22

Eaton Moeller® series DILM Modulo contatti ausiliari, 4 poli, Ith= 16 A, 2 NA, 2 NC, Fissaggio frontale, Morsetti a bullone, DILM40 - DILM170, XHIA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series DILMT modulo contatti ausiliari
Sigla catalogo
283464
EAN
4015082834647
Lunghezza/profondità del prodotto
39 mm
Altezza prodotto
46 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.055 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29184
UL 508
CSA
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
VDE 0660
IEC/EN 60947
UL
CSA File No.: 012528
Codice modello
DILM150-XHIA22

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Resistenza agli urti
5 g, Contatto ausiliario N/C, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
7 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Affidabilità circuito di comando
λ < 5 x 1/10⁷ (1 guasto in 2.000.000 operazioni a Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2

Corrente termica convenzionale Ith

Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto)
16 A

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.23 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
4 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
6 A a 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie)
3 A a 110 VDC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto in serie)
1 A a 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie)
10 A a 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie)
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 500 V
1.5 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
500 V

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Caratteristiche
Contatti legati (a guida forzata) all’interno del modulo contatti ausiliari (conformemente a IEC 60947-5-1, allegato L)
Dotato di:
Contatti a guida forzata
Funzioni
Per applicazioni standard
Numero di poli
Quattro poli

Informazioni generali

Connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
IP20
Durata elettrica
1.300.000 operazioni (a 230 V, AC-15, 3 A)
Modello
Montaggio frontale
Metodo di montaggio
Fissaggio frontale
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Tipo
Contatti ausiliari frontali

Sicurezza

Isolamento sicuro
440 V AC, Tra bobina e contatti ausiliari, Secondo EN 61140
440 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140

Resistenza al corto circuito

Classe di protezione da corto circuito
Max. Contatti ausiliari Fusibile 16 A gG/gL, Senza saldatura
Resistenza protezione da corto circuito senza saldatura
16 A gG/gL, 500 V, Max Fusibile, Contatti

Potere d'inserzione

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
P300, comando in DC (UL/CSA)
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA)

Sezioni di collegamento

Dimensione cacciavite
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
Morsetti a vite - Cacciavite standard 0.8 x 5.5/1 x 6 mm
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Coppia di serraggio
1,2 Nm, Morsetti a vite
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 14

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.