Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283471

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Azionamento parallelo, 1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM accessorio di montaggio
Sigla catalogo
283471
EAN
4015082834715
Lunghezza/profondità del prodotto
185 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
80 mm
Peso prodotto
0.9 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
PN1-XPA

Gamma

Caratteristiche
Lucchettabile
Dotato di:
Lucchetto
Carcassa
PN1
Caratteristiche speciali
  • Funzionamento contemporaneo di 2 sezionatori di potenza PN dello stesso tipo montati uno accanto all'altro
  • non approvato UL/CSA
Adatto per
Sezionatore di potenza
Tipo
  • Accessori
  • Azionamento parallelo
Utilizzato con
PN1(-4) + PN1(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Technical data - mechanical

Colore
Nero
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
Altro
Caratteristiche speciali
  • Funzionamento contemporaneo di 2 sezionatori di potenza PN dello stesso tipo montati uno accanto all'altro
  • non approvato UL/CSA

Esporta le caratteristiche del prodotto