Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283472
Codice del modello: PN2-XPA

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Azionamento parallelo, 2

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM accessorio di montaggio
Sigla catalogo
283472
EAN
4015082834722
Lunghezza/profondità del prodotto
215 mm
Altezza prodotto
55 mm
Larghezza prodotto
115 mm
Peso prodotto
0.833 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
PN2-XPA

Gamma

Caratteristiche
Lucchettabile
Dotato di:
Lucchetto
Albero di prolunga
Carcassa
PN2
Caratteristiche speciali
  • Funzionamento contemporaneo di 2 sezionatori di potenza PN dello stesso tipo montati uno accanto all'altro
  • non approvato UL/CSA
Adatto per
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore di potenza
Tipo
Azionamento parallelo
Utilizzato con
PN2(-4) + PN2(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Technical data - mechanical

Colore
Nero
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
Altri
Caratteristiche speciali
  • Funzionamento contemporaneo di 2 sezionatori di potenza PN dello stesso tipo montati uno accanto all'altro
  • non approvato UL/CSA

Esporta le caratteristiche del prodotto