Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283473
Codice del modello: PN3-XPA

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Azionamento parallelo, 3

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM accessorio di montaggio
Sigla catalogo
283473
EAN
4015082834739
Lunghezza/profondità del prodotto
320 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
105 mm
Peso prodotto
1.2 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
PN3-XPA

Delivery program

Tipo
Azionamento parallelo
Caratteristiche speciali
  • Funzionamento contemporaneo di 2 sezionatori di potenza PN dello stesso tipo montati uno accanto all'altro
  • non approvato UL/CSA
Carcassa
PN3
Dotato di:
Lucchetto
Adatto per
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza
Utilizzato con
PN3(-4) + PN3(-4)

Technical Data - Mechanical

Colore
Nero
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
Altro
Caratteristiche speciali
  • Funzionamento contemporaneo di 2 sezionatori di potenza PN dello stesso tipo montati uno accanto all'altro
  • non approvato UL/CSA
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto