Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284371
NZM1-XSR-R-0

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit per interruttore generale, laterale, corretto, rosso, 0mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM altro accessorio
Sigla catalogo
284371
EAN
4015082843717
Lunghezza/profondità del prodotto
190 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.835 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
NZM1-XSR-R-0

Delivery program

Caratteristiche
Bloccabile
Dotato di:
Lucchetto
Adatto per
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Colore
Nero
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
4X. 12

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.