Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284401
NZM1-XUHIV20LK24DC

Sganciatore di minima tensione Eaton Moeller series NZM, 24 V DC, +2 NA anticipati, NZM1, 20L

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM sganciatore di minima tensione
Sigla catalogo
284401
EAN
4015082844011
Lunghezza/profondità del prodotto
37 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
32 mm
Peso prodotto
0.056 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
UL (File No. E140305)
CE marking
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
UL listed
UL489
CSA (Class No. 1437-01)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (File No. 22086)
Codice modello
NZM1-XUHIV20LK24DC

Gamma

Dotato di:
Due contatti ausiliari anticipati separati
Carcassa
NZM1
Caratteristiche speciali
  • Sganciatore di minima tensione con 2 contatti ausiliari anticipati, per es. per l’attivazione anticipata dello sganciatore di minima tensione nelle applicazioni dell’interruttore generale, così come nei dispositivi di blocco e nei circuiti di distacco del carico.
  • Da utilizzare con dispositivi di arresto d’emergenza in collegati a un pulsante d’emergenza.
  • Se la bobina di apertura di minima tensione non è alimentata, previene il contatto accidentale con i contatti primari dell'interruttore automatico acceso.
  • Attivazione anticipata dei contatti ausiliari in caso di accensione e spegnimento (funzionamento manuale): circa 20 ms
  • Non utilizzabile in combinazione con il comando a distanza NZM...-XR...
Adatto per
Interruttore
Tipo
Sganciatore di minima tensione con contatto ausiliario anticipato
Utilizzato con
NZM1(-4), N(S)1(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Technical data - electrical

Tensione di diseccitazione dello sganciatore di minima tensione AC/DC - max
0,7 x Us
Tensione di diseccitazione dello sganciatore di minima tensione AC/DC - min
0,35 x Us
Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Tempo minimo di comando - max
15 ms
Tempo minimo di comando - min
10 ms
Potenza di inserzione assorbita ad AC (sgancio sottotensione)
1.5 VA
Potenza di inserzione assorbita a DC (sgancio sottotensione)
0.8 W
Consumo energetico
0,8 W (DC)
1,5 VA (AC)
Tensione di alimentazione di controllo nominale
24 V DC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V
Tensione nominale di comando (contatti relè)
24 V CC
Tempo di reazione
19 ms
Tolleranza della tensione - max
1.1
Tolleranza della tensione - min
0.85
Tipo di tensione
CA

Technical data - mechanical

Tipo connessione
Morsetti a bobina con 3 m di cavi di collegamento allentati
Terminali dei contatti ausiliari cablati su morsettiera
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2
Caratteristiche speciali
  • Sganciatore di minima tensione con 2 contatti ausiliari anticipati, per es. per l’attivazione anticipata dello sganciatore di minima tensione nelle applicazioni dell’interruttore generale, così come nei dispositivi di blocco e nei circuiti di distacco del carico.
  • Da utilizzare con dispositivi di arresto d’emergenza in collegati a un pulsante d’emergenza.
  • Se la bobina di apertura di minima tensione non è alimentata, previene il contatto accidentale con i contatti primari dell'interruttore automatico acceso.
  • Attivazione anticipata dei contatti ausiliari in caso di accensione e spegnimento (funzionamento manuale): circa 20 ms
  • Non utilizzabile in combinazione con il comando a distanza NZM...-XR...

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile)
0.75 mm² - 2.5 mm² (1x) a sganciatore a lancio di corrente con puntalino
18 - 14 AWG (2x) a sganciatore a lancio di corrente
18 - 14 AWG (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione
0.75 mm² - 2.5 mm² (2x) a sganciatore a lancio di corrente con puntalino
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino
18 - 14 AWG (1x) a sganciatore a lancio di corrente
18 - 14 AWG (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione

Esporta le caratteristiche del prodotto