Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284471
Codice del modello: NZM4-XKM2S-1250

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Piastra modulo, 2 foro, Verticale, 3p, 1250A

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
284471
EAN
4015082844714
Lunghezza/profondità del prodotto
108 mm
Altezza prodotto
12 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
1.432 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificazione/i
UL489
CSA (File No. 22086)
IEC60947
UL (Category Control Number DIHS)
CSA certified
UL listed
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1432-01)
UL (File No. E31593)
Codice modello
NZM4-XKM2S-1250

Delivery program

Valore nominale intensità di corrente
≦ 1250 A
Carcassa
NZM4
Numero di poli
3 poli
Caratteristiche speciali
2 foro
Adatto per
Capicorda in rame
3 poli
Tipo
Terminali a piastra
Utilizzato con
NZM4, N(S)4

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.

Technical Data - Electrical

Valore nominale intensità di corrente
≦ 1250 A

Technical Data - Mechanical

Caratteristiche speciali
2 foro

Technical Data - Mechanical - Terminals

Capacità morsetti (busbar in rame)
50 mm x 10 mm (2x)
40 mm x 10 mm (2x)
Capacità morsetti (conduttore in rame)
10 segmenti da 50 mm x 1 mm (2x)
10 segmenti di 40 mm x 1 mm (2x)
Capacità morsetti (cavo flessibile)
95 mm² - 300 mm² (2x)
Altitudine di funzionamento 600 AWG/kcmil (2x)

Esporta le caratteristiche del prodotto