Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Piastra modulo, 2 foro, Verticale, 4p, 1250A
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
|
| Sigla catalogo |
284472
|
| EAN |
4015082844721
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
108 mm
|
| Altezza prodotto |
12 mm
|
| Larghezza prodotto |
200 mm
|
| Peso prodotto |
1.942 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Codice modello |
NZM4-4-XKM2S-1250
|
| Valore nominale intensità di corrente |
≦ 1250 A
|
| Carcassa |
NZM4
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Caratteristiche speciali |
2 foro
|
| Adatto per |
Quattro poli
Capicorda in rame |
| Tipo |
Terminali a piastra
|
| Utilizzato con |
NZM4-4, N4-4
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Valore nominale intensità di corrente |
≦ 1250 A
|
| Caratteristiche speciali |
2 foro
|
| Capacità morsetti (busbar in rame) |
40 mm x 10 mm (2x)
50 mm x 10 mm (2x) |
| Capacità morsetti (conduttore in rame) |
10 segmenti di 40 mm x 1 mm (2x)
10 segmenti da 50 mm x 1 mm (2x) |
| Capacità morsetti (cavo flessibile) |
Altitudine di funzionamento 500 AWG/kcmil (2x)
95 mm² - 300 mm² (2x) |