Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Cornice, per NZM3
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM accessorio elemento di comando
|
| Sigla catalogo |
284645
|
| EAN |
4015082846459
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
17.5 mm
|
| Altezza prodotto |
132 mm
|
| Larghezza prodotto |
193.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.071 kg
|
| Conformità |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificazione/i |
CSA (File No. 22086)
UL listed CE marking CSA certified CSA (Class No. 1437-01) UL489 UL (File No. E140305) UL (Category Control Number DIHS) IEC60947 CSA-C22.2 No. 5-09 |
| Codice modello |
NZM3-XBR
|
| Carcassa |
NZM3
|
| Caratteristiche speciali |
Per leva, maniglie rotative con trasmissione rotativa e comandi a distanza
|
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
N(S)3(-4)
NZM3(-4) PN3(-4) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Colore |
Nero
|
| Grado di protezione |
IP40
|
| Materiale |
Plastica
|
| Caratteristiche speciali |
Per leva, maniglie rotative con trasmissione rotativa e comandi a distanza
|