Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284646
NZM4-XBR

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Cornice, per NZM4

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM accessorio elemento di comando
Sigla catalogo
284646
EAN
4015082846466
Lunghezza/profondità del prodotto
17.5 mm
Altezza prodotto
154 mm
Larghezza prodotto
262.5 mm
Peso prodotto
0.157 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
CSA (File No. 22086)
CE marking
UL (File No. E140305)
CSA certified
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (Class No. 1437-01)
UL listed
Codice modello
NZM4-XBR

Gamma

Carcassa
NZM4
Caratteristiche speciali
Per leva
Tipo
  • Accessori
  • Bordi isolanti
Utilizzato con
N(S)4(-4)
NZM4(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Colore
Nero
Grado di protezione
IP40
Materiale
Plastica
Caratteristiche speciali
Per leva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.