Eaton Moeller® series connettore in parallelo DILM, DILM80 - DILM150
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series connettore in parallelo DILM
|
| Sigla catalogo |
284769
|
| EAN |
4015082847692
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
102 mm
|
| Altezza prodotto |
76 mm
|
| Larghezza prodotto |
83 mm
|
| Peso prodotto |
0.957 kg
|
| Certificazione/i |
CSA File No.: 012528
UL CSA-C22.2 No. 14-05 UL File No.: E29096 CSA Class No.: 3211-03 CE CSA UL 508 IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX |
| Note catalogo |
La portata (in corrente) AC1 del contattore di potenza aperto aumenta di un fattore pari a 2,5
|
| Codice modello |
DILM150-XP1
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto) |
400 A
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
37.8 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
12.6 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
400 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
ponte di connessione
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti aDCidentali secondo VDE 0106 Parte 100.
|
| Grandezza vite |
5 mm AF, Chiave a testa esagonale, Vite terminale, conduttori principali
|
| Capacità morsetti |
1 x (35 - 300) mm², a trefoli
2 x (35 - 120) mm², a trefoli 2 x (11 x 21 x 1) mm (Numero di segmenti x larghezza x spessore), Conduttore piatto |
| Coppia di serraggio |
14 Nm, Morsetto a vite
|