Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

285247
NZM1-XDVG

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglia rotativa, leva, nero, bloccabile, misura 1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato
Sigla catalogo
285247
EAN
4015082852474
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
54 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.162 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM1-XDVG

Delivery program

Caratteristiche
Standard: nero/grigio
Bloccabile
Dotato di:
Lucchetto
Carcassa
NZM1
Caratteristiche speciali
  • Con elemento rotativo incluso
  • Combinabile con la cornice
  • Il rilevamento della posizione della maniglia MODAN tramite sgancio del filo può essere montato a posteriori
  • Consente l'azionamento dell'interruttore mediante movimento di rotazione e offre una possibilità di chiusura
Adatto per
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore
Tipo
Maniglia rotativa sull'interruttore automatico
Utilizzato con
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Technical data - mechanical

Tipo di attivazione
Maniglia rotativa
Colore
Nero
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP20
4X. 12
Impianto di blocco
Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti
Caratteristiche speciali
  • Con elemento rotativo incluso
  • Combinabile con la cornice
  • Il rilevamento della posizione della maniglia MODAN tramite sgancio del filo può essere montato a posteriori
  • Consente l'azionamento dell'interruttore mediante movimento di rotazione e offre una possibilità di chiusura

Esporta le caratteristiche del prodotto