Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglia rotativa, leva, rosso, bloccabile, misura 2
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
|
| Sigla catalogo |
285280
|
| EAN |
4015082852801
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
85 mm
|
| Altezza prodotto |
100 mm
|
| Larghezza prodotto |
105 mm
|
| Peso prodotto |
0.33 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Codice modello |
NZM2-XDVGR
|
| Caratteristiche |
Bloccabile
Rosso/giallo per arresto di emergenza |
| Dotato di: |
Lucchetto
albero di prolunga |
| Carcassa |
NZM2
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Interruttore automatico di potenza
Arresto d’emergenza Sezionatore |
| Tipo |
Maniglia rotativa sull'interruttore automatico
|
| Utilizzato con |
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Tipo di attivazione |
Maniglia rotativa
|
| Colore |
Rosso
|
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
IP20
4X. 12 |
| Impianto di blocco |
Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti
|
| Caratteristiche speciali |
|